??
CAD-Modellauswahl
311015
HELP_VARIABLE
Firma
REMKO
Beschreibung
Serie SQW - Ein System für alles zum Heizen und Kühlen
Stückliste
311015
CNSORDERNO
EDV-Nr.
LOG
Ebene der Geometrie
BEZ1
Artikelbezeichnung 1
BEZ2
Artikelbezeichnung 2
Monoblock-Wärmepumpe
INFO
Online-Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
SDG
Teilerabattgruppe
Groß-Wärmepumpen
PRS
Aktueller Bruttopreis
GEW
Gewicht
kg
DT
Lieferzeit
5 days
ZOLL
Zolltarifnummer (statische Warennummer)
84158100
F
Funktion
Heizen + Kühlen + Warmwasser
AUS
Ausführung
Monoblock
SYS
System
Luft/Wasser
OM
Betriebsart
Heizen/Kühlen
T
Prüfung
VDE
EAH
elektr. Zusatzheizung
optional 9
WP
WP-Manager
optional
DWT
Trinkwasserspeicher integriert
Nein
NOM
Anzahl Außenmodule / Innenmodule
AH
Einsatzbereich Heizen
CA
Einsatzbereich Kühlen
+15 bis +45 °C
LH
Einsatzgrenze Heizen
-25 bis +45 °C
LC
Einsatzgrenze Kühlen
-25 bis +40 °C
RF
Kältemittel
R 410A
RFB
Kältemittel, Grundfüllmenge
CC2718
Kühlleistung / EER bei A27/W18
kW / -
CC3518
Kühlleistung / EER bei A35/W18
kW / -
NHC
Nennheizleistung
ECH
Energieeffizienzklasse Heizen
A++/A++
SHE
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz
HOCA7
Heizleistung / COP bei A-7/W35
HOCA2
Heizleistung / COP bei A2/W35
HOCA72
Heizleistung / COP bei A7/W35
THP
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe
65 °C
CC27
Kühlleistung / EER bei A27/W18
CC35
Kühlleistung / EER bei A35/W18
CC357
Kühlleistung / EER bei A35/W7
FTP
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe
7 °C
PSO
Spannungsversorgung Außenmodul
400/3~/50
ABAI
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul
A Träge
AAI
Anzahl Außenmodule / Innenmodule
PSE
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement
400/3~/50
PCH
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35
CCH
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35
FPM
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul
VFH
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35
WPW
max. Betriebsdruck Wasser
30 bar
SCM
Serienfarbe Außenmodul
AFM
max. Luftvolumenstrom Außenmodul
MPC
max. Leistungsaufnahme
CO2
CO2-Äquivalent
CF
Farbton Ausführung
BS
Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme
PD
Druckverlust max extern, Heizsystem
70 / 40 kPa
DRW
Explosionszeichnung
MAMPool_Cumulus:22558
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D