??
Choix du modèle CAO
311015
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
REMKO
Description
Série SQW - Un système pour tout chauffer et refroidir
Nomenclature
311015
CNSORDERNO
Réf.
LOG
Level of Geometry
BEZ1
Désignation d'article 1
BEZ2
Désignation d'article 2
Pompe à chaleur monobloc
INFO
Online Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
SDG
Groupe de remise sur pièce
Pompes à chaleur de grande puissance
PRS
Prix brut actuel
GEW
Poids
kg
DT
Délai de livraison
5 days
ZOLL
Numéro de tarif douanier (numéro statique de marchandise)
84158100
F
Fonction
Chauffage+ Refroidissement + Eau chaude
AUS
Version
Monobloc
SYS
Système
Air/water
OM
Mode de fonctionnement
Chauffage/Refroidissement
T
Contrôle
VDE
EAH
Résistance électrique complémentaire
optionnel 9
WP
WP-Manager
optionnel
DWT
Réservoir d'eau potable intégré
Non
NOM
Nombre modules externes/internes
AH
Domaine d'application chauffage
CA
Domaine d'application refroidissement
+15 à +45 °C
LH
Limite d'utilisation du chauffage
-25 à +45 °C
LC
Limite d'emploi refroidissement
-25 à 40 °C
RF
Frigorigène
R 410A
RFB
Quantité de remplissage de base de frigorigène
CC2718
Puissance de refroidissement / EER à A27/W18
kW / -
CC3518
Puissance de refroidissement / EER à A35/W18
kW / -
NHC
Puissance calorifique nominale
ECH
Classe d'efficacité énergétique chauffage
A++/A++
SHE
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage de locaux
HOCA7
Puissance calorifique / COP à A-7/W35
HOCA2
Puissance calorifique / COP à A2/W35
HOCA72
Puissance calorifique / COP à A7/W35
THP
Température départ max. eau de chauffage pompe à chaleur
65 °C
CC27
Puissance de refroidissement / EER à A27/W18
CC35
Puissance de refroidissement / EER à A35/W18
CC357
Puissance de refroidissement / EER à A35/W7
FTP
Température départ min. eau de refroidissement pompe à chaleur
7 °C
PSO
Alimentation électrique module externe
400/3~/50
ABAI
Fusible à prévoir par le client module externe/interne
A Träge
AAI
Nombre modules externes/internes
PSE
Alimentation élément chauffant électrique
400/3~/50
PCH
Puissance absorbée nominale chauffage à A7/W35
CCH
Courant absorbé nominal chauffage pour A7/W35
FPM
Fusible à prévoir par le client module externe/interne
VFH
Débit volumique nominal chauffage A7/W35
WPW
Pression de service max. de l'eau
30 bar
SCM
Couleur de série du module externe
AFM
Débit d'air max.module externe
MPC
Puissance max. absorbée
CO2
Équivalent CO2
CF
Coloris modèle
BS
Ballon tampon assurant de découplage hydraulique des débits volumiques
PD
Perte de pression max. externe, système de chauffage
70 / 40 kPa
DRW
Dessin éclaté
MAMPool_Cumulus:22558
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D