??
CAD-Modellauswahl
1705150
HELP_VARIABLE
Firma
REMKO
Beschreibung
Serie KWE Eco - Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen
Stückliste
1705150
CNSORDERNO
EDV-Nr.
LOG
Ebene der Geometrie
BEZ1
Artikelbezeichnung 1
AUS
Ausführung
INFO
Online-Link
HTML
EAN
EAN (GTIN)
ZOLL
Zolltarifnummer (statische Warennummer)
84151010
ABM
Abmessungen H/B/T
AV
Anzahl Ventilatoren
AKH
Arbeitsbereich Kühlen, Erweiterung
-15 bis +48 °C
AK
Arbeitsbereich Kühlen
+5 bis +48 °C
BMMAX
Betriebsdruck Medium, max.
800 kPa
CO2
CO2-Äquivalent
t
ERK
Einstellbereich Rücklauf Kühlen
+5 bis +18 °C
ENK
Elektrische Nennleistungsaufnahme, Kühlen
kW
ENSK
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen
A
EER
Energieeffizienzgröße EER
GWP
GWP-Wert
676
GEW
Gewicht
kg
KOPAT
Kompressor, Anzahl/Typ
KAEA
Kältekreise, Anzahl
RF
Kältemittel
R452B
KMF
Kältemittel, Füllmenge
kg
LVSMAX
Luftvolumenstrom max.
m³/h
MEDSA
Mediumanschluss, Austritt
MEDSE
Mediumanschluss, Eintritt
NKI
Nennkühlleistung
kW
NEVMK
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen
m³/h
RKN
Raumkühlungsnutzungsgrad
%
SEER
SCP
Schalldruckpegel
dB(A)
SCLSP
Schallleistungspegel
dB(A)
SCH
Schutzart
IP X4
SF
Serienfarbton
ähnlich RAL 9018
SPANNUNG
Spannungsversorgung
400/3~N/50
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D